Publicar produtos
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga com diafragma exposto, silenciosa e cromada, com exterior polido. Completa com diafragma de dupla vedação resistente à cloramina e sistema de bypass anti-entupimento. A válvula está em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) e possui alavanca anti-vazamento e que não trava na posição aberta. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • Código Uniforme de EncanamentoUPCListado
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Etiqueta Watersense

    Características:

    • Diafragma de tripla filtragem resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
    • Alça manual em conformidade com a ADA com tecnologia de vedação à prova de vazamentos
    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_z6003
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosAquaFlush®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios