Publicar produtos
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003AV AquaVantage® ‘AV’ Exposed Urinal Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula fluxômetro cromada, exposta e silenciosa, tipo diafragma, com exterior polido. Completo com AquaVantage® TPE da Zurn, resistente à cloramina, diafragma de vedação dupla com bypass triplo filtrado e resistente a entupimentos. A válvula é compatível com ADA com um recurso de alça sem retenção de abertura e sem vazamento, disjuntor de vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada de peça única, arremate ajustável, acoplamento de haste e flange para conexão de haste superior. A parada de controle possui proteção interna contra sifão, tampa de parada resistente a vandalismo, kit de solda contra suor e flange de parede fundida com parafuso de fixação. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • Compatível com ADA
    • Massachusetts aprovado
    • ASSE 1037
    • ASME A112.1037
    • CSA® B125.37
    • cUPC®
    • Rotulado Watersense (-EWS e -ULF)

    Características:

    • Diafragma de filtro triplo resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para maior vida útil com menores custos de manutenção
    • Alça manual compatível com ADA com tecnologia de vedação sem vazamento
    • Garantia de 3 anos

    Palavras-chave: Válvulas AquaVantage, manuais, válvulas de descarga, edifícios governamentais, comerciais, edifícios altos, hospitalidade, militares, escritórios, saúde, varejo, sistemas escolares, instalações educacionais, universidades, industriais, serviços de alimentação, complexo esportivo/centro recreativo, EZShip, EZ Ship, especificador de sistemas Zurn One, 6003AV, 003AV, válvula de descarga de urinol, válvula de descarga manual, diafragma, válvula de descarga, compatível com ADA, diafragma de filtro triplo, resistente a entupimento, juntas resistentes, válvula de descarga, resistente à cloramina, diafragma de vedação dupla, acoplamento Spud , proteção interna do sifão, flange de parede fundida

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_z6003av
    • Familia de productoManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • Grupo de produtosDiaphragm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)11.5
    • Largura (polegadas)4.75
    • Profundidade (polegadas)2.25
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010023
    • Nome ETIMMechanical urinal flusher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves