Publicar produtos
Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit
Zurn

Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit

Traduzido por Google,
Banheira de mistura de balanceamento de pressão de alça única e unidade de chuveiro, cartucho de controle cerâmico com pistão de balanceamento de aço inoxidável, capacidade de conexão reversa integrada (para inverter as entradas de quente e frio, basta remover o cartucho e girar 180 graus), duas paradas de serviço/paradas de verificação e ajustáveis parada limite. Quando a válvula é ligada, ela deve girar da posição fria para a posição quente. Todos os acabamentos e alça expostos são de metal com superfície niquelada cromada polida. Válvula fornecida com chuveiro padrão de mão/parede, unidade de mão/parede, mangueira de metal flexível de 60"[1524mm] barra de montagem de 24"[610mm], cotovelo de alimentação e flange. As entradas da válvula, chuveiro e saída da banheira são todos padrão com conexões de rosca fêmea de 1/2" NPT. As opções de suor de cobre de 1/2" devem ser especificadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZurn_z7300-ss-hw-mt
  • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
  • Grupo de produtosTemp-Gard III
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText