Publicar produtos
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve
    Zurn

    Z7300-SS-MT Temp-Gard III Tub and Shower Valve

    Traduzido por Google,

    Unidade de mistura de pressão balanceada para banheira e chuveiro, com um único manípulo, cartucho de controle cerâmico com pistão de balanceamento em aço inoxidável, capacidade de conexão reversa integrada (para inverter as entradas de água quente e fria, basta remover o cartucho e girar 180°), dois batentes de serviço/retenção e batente de limite ajustável. Quando a válvula é ligada, ela deve girar da posição fria para a posição quente. Todos os acabamentos e manípulos expostos são de metal com superfície polida em níquel-cromo. O corpo da válvula é uma válvula de quatro portas com um plugue de porta para banheira incluído para aplicações exclusivas de chuveiro. As entradas da válvula, o chuveiro e a saída da banheira são todos padrão com conexões de rosca fêmea NPT de 1/2". As opções de mangueira de cobre de 1/2" devem ser especificadas conforme mostrado abaixo.

    Conformidade:

    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • ASSE 1016/ ASME A112.1016/ CSA B125.16
    • Listado na CSA
    • CSA B125.1
    • CSA B125.16

    Palavras-chave: Válvula de chuveiro Temp-Gard III, válvula de chuveiro Zurn Temp-Gard, solução de problemas de válvula de chuveiro Zurn, cartucho Zurn Temp-Gard, cartucho Zurn Temp-Gard 3, válvula de chuveiro Zurn

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZurn_z7300-ss-mt
    • Familia de productoFinish Plumbing - Temp-Gard
    • Grupo de produtosTemp-Gard III
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-12-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores