Опубликуйте свои продукты
Roof deck
Roof deck
    ACH
    Архив

    Roof deck

    The aim, from a commercial point of view, is to cover all alternatives and variations when completing the waterproofing of a roof deck that is: To offer systems with both elastomeric and plastomeric sheets. To offer both single layer and double layer systems.
    Cпецификация
    • The waterproofing sheets guarantee cover tightness. They rebar feature selection in each work which is governed by: Membrane Type Required performance The armor types available are: Glass fiber: provides excellent dimensional stability. It is used exclusively for attachment by welding. Polyester felt (PF): provides high mechanical strength (tear, puncture, etc.) Felt compound by reinforced and stabilized polyester (FP-VF) with the advantages of both solutions. Auxiliary blades are availables in a wide of 333 mm called reinforcing band. The nomenclature used for the asphaltic sheets will be SBS and AAP for Elastomers and Plastomers respectively.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRoofdeck
    • Тип продукцииPanels
    • Группа продукцииRoof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиизоцианурат (PIR)
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_20
    • Описание Uniclass 2015Deck systems
    • Код CSI MasterFormat 201403 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cast Roof Decks
    • Номер OmniClass23-13 35 23 13
    • Наименование OmniClassStructural Roof Decks
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction