Опубликуйте свои продукты
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
Hiansa's MT-60 SE profile is specially designed for roofs and as lost formwork. It is defined by the 60 mm fret height, which gives this profile very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.60 mm to 1.20 mm. Its useful width is 820 mm, and its usual length is between 2,000 and 14,000 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhiansa-cub-mt60SE
  • Тип продукцииProfiled Sheet
  • Группа продукцииProfiled Roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)820
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Описание Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Наименование OmniClassSheet Metal Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings