Опубликуйте свои продукты
IN THE GRID FOR GRIDS
IN THE GRID FOR GRIDS
    Akustikmiljö
    Архив

    IN THE GRID FOR GRIDS

    With its design and non-traditional materials, IN THE GRID is a new accessory for your grid sub-ceiling. IN THE GRID is a decorative mesh grid in silver or brass that is mounted directly in the sub-ceiling grid and adds a luxurious touch to the room. Available in two sizes it can be combined with one or two Tiles respectively. To match the rest of the room’s interior, all of our EcoSUND TILES can be used with IN THE GRID: TILES in Nova, Hush or in white, black, grey or brown EcoSUND, RAW Edition.
    Cпецификация
    • IN THE GRID is manufactured in standard sizes 593x593x4 mm and 1193x593x4 mm to fit sub-ceiling grids. IN THE GRID is available in silver and brass. Mounted directly in T-24 grids.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall- and Ceiling acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (7)