Опубликуйте свои продукты
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.9 из 5 звезд3.9(9 отзывы)

    Amarr’s top-of-the-line high R-value door is constructed with a thermal break, and uses foamed-in-place polyurethane insulation creating a strong monolithic panel that is energy efficient.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    MAXIMUM R-VALUE

    Our polyurethane insulation provides the best R-values per inch when compared to other common types of sectional door insulation.

    Cпецификация
    • Amarr 2742
      R-Value19.4*
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmarr-2742-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors