Опубликуйте свои продукты
299 Forged Steel Clevis
Anvil International
Архив

299 Forged Steel Clevis

Size Range: 3/8" through 4"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: For use on high temperature piping installations.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 14), WW-H-171-E (Type 14), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 14).

Features:

  • Available with pin and cotter pins, if required.

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаanvil-fig-299
  • Тип продукцииPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Группа продукцииRod Attachments
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-31
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды