Опубликуйте свои продукты
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
    A. O. Smith

    Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for mid-sized commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.

    Features

    • UL listed powered burner
    • Premix combustion system provides extra clean, low NOx flame
    • Barometric draft damper ensures correct air flow in the vent
    • Handhole cleanouts for easy maintenance
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaosmith-low-nox_btpv
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииConservationist Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 13 13
    • Наименование OmniClassHot Water Tank Gas Heaters