Опубликуйте свои продукты
Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater
A. O. Smith

Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL-100 model is an atmospheric vent commercial gas water heater with NOx emissions of less than 14 ng/j and meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition ASHRA/IESNA90.1.

Features

  • Ultra-Low NOx Emissions
  • Fully Automatic controls with safety shutoff
  • Heavy Gauge Steel Jacket
  • Easy-to-Install: Completely factory assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaosmith-ultra-low_nox-bl_conservationist
  • Тип продукцииStorage Water Heaters
  • Группа продукцииConservationist Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 13 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Gas Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка