Опубликуйте свои продукты
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas
A. O. Smith

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

The 910 Series is a fully modulating, gas-fired, tankless water heaters. It can be installed either outdoors, indoors, or direct vented. Capable of supplying domestic hot water systems and/or combined domestic and heating applications (local codes dictate proper compliance). Multiple units can be combined in a system of water heaters to provide for larger applications such as hotels, large restaurants and apartment complexes..

The ATIO-910-N tankless water heater uses up to 380,000 BTUs of natural gas to deliver a max flow rate of 14.5 GPM. It utilizes non-condensing technology to achieve 80% thermal efficiency. This model meets Low NOx emission requirements, and comes with a 15-year limited warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaosmith_ATIO_Heavy
  • Тип продукцииCommercial Tankless Water Heater
  • Группа продукцииTankless
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)24.88
  • Ширина (дюймы)25.25
  • Глубина (дюймы)12.25
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
  • Масса нетто (фунт)113
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11 13
  • Наименование OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters