Опубликуйте свои продукты
PANDOMO BG Terrazzo Basix - вяжущее
ARDEX

PANDOMO BG Terrazzo Basix - вяжущее

Для устройства быстро готового к эксплуатации декоративного мозаичного бетона или быстросохнущей стяжки на разделителе, изоляции или в связке.
Системное вяжущее для устройства стяжки под укладку PANDOMO® Floor, FloorPlus и Loft, а также PANDOMO® TerrazzoMicro, TerrazzoBasic и TerrazzoPlus.
Системное вяжущее для устройства PANDOMO® TerrazzoBasic.
Безусадочное вяжущее, быстротвердеющее и быстросохнущее.
Быстро готово к эксплуатации.
Подходит для внутренних и наружных работ, для наружных работ применяется только в качестве стяжки.
Готово к пешеходным нагрузкам через 8 — 12 часов.
В зависимости от температуры готово к шлифованию через 36 — 48 часов.

Cпецификация
  • Пропорции смешивания: в пропорции 1 : 5
    25 кг PANDOMO® BG : 125 кг песка, фракции 0/8 : 6 — 11 л воды (в зависимости от влажности песка)
    Насыпной вес: ок. 1,1 кг/л
    Вес сырого раствора: ок. 2,1 кг/л
    Расход материала: ок. 3,3 кг порошка на м2 и см толщины
    Время работы: (+20 °C): ок. 60 минут
    Готовность к пешеходным нагрузкам: (+20 °C): примерно через 8 — 12 часов
    Прочность на сжатие: через 1 день ок. 25 Н/мм2
    через 7 дней ок. 35 Н/мм2
    через 28 дней ок. 40 Н/мм2
    Прочность на изгиб: через 1 день ок. 4 Н/мм2
    через 7 дней ок. 4,5 Н/мм2
    через 28 дней ок. 5 Н/мм2
    в пропорции 1 : 4
    Прочность на сжатие: через 28 дней ок. 50 Н/мм2
    Прочность на изгиб: через 28 дней ок. 5,5 Н/мм2
    в пропорции 1 : 6
    Прочность на сжатие: через 28 дней ок. 35 Н/мм2
    Прочность на изгиб: через 28 дней ок. 4 Н/мм2
    Пригодность для полов с отоплением: да

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPANDOMO-BG
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииTerrazzo Bidner Matrix
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Описание Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Наименование OmniClassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия