Опубликуйте свои продукты
ARDEX A 45 - устойчивая шпатлевочная масса
ARDEX A 45 - устойчивая шпатлевочная масса
    ARDEX

    ARDEX A 45 - устойчивая шпатлевочная масса

    • Заполнение отверстий, углубений, неровностей, сколов на полу и стенах
    • Ремонт и выравнивание лестниц
    • Готова к укладке покрытий через 1 час
    • Прочность на сжатие 40 Н/мм2
    • Для внутренних работ
    • Экологически безопасная: имеет маркировку ЕС1
    • Производство: Австрия
    Cпецификация
    • Пропорции смешивания: ок. 5,5 л воды : 25 кг порошка

      Расход материала: 1,6 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

      Время обработки (20°C): ок. 15 мин

      Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C): через 1 час

      Пригодность для теплого пола: да

      Прочность на сжатие:

      через 1 день 25 Н/мм2

      Через 7 дней 35 Н/мм2

      Через 28 дней 40 Н/мм2

      Прочность на изгиб:

      через 1 день 5 Н/мм2

      Через 7 дней 8 Н/мм2

      Через 28 дней 10 Н/мм2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-a-45
    • Тип продукцииSubfloor Preparation
    • Группа продукцииPatch
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Описание Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия