Опубликуйте свои продукты
ARDEX K 36 Neu нивелирующая масса
ARDEX K 36 Neu нивелирующая масса
ARDEX K 36 Neu нивелирующая масса
    ARDEX

    ARDEX K 36 Neu нивелирующая масса

    Специально под плитку и натуральный камень

    Готова к укладке покрытий через 2 часа

    Для слоя от 3 до 30 мм

    Превосходные свойства растекаемости

    Для внутренних и наружных работ

    Возможно нанесение насосом

    Экологически безопасная: имеет маркировку ЕС1

    Производство: Австрия

    Cпецификация
    • Пропорции смешивания: ок. 5,75 л воды : 25 кг порошка

      Время работы с материалом (20 °C): ок. 30 минут

      Готовность к пешеходным нагрузкам (20 °C): примерно через 2 часа

      Расход материала: ок. 1,6 кг порошка на м2 и мм толщины

      Пригодность для теплого пола: да

      Прочность на сжатие:

      через 1 день ок. 5,0 Н/мм2,

      через 7 дней ок. 20,0 Н/мм2,

      через 28 дней ок. 25 Н/мм2

      Прочность на изгиб:

      через 1 день ок. 1,5 Н/мм2,

      через 7 дней ок. 5,5 Н/мм2,

      через 28 дней ок. 6,0 Н/мм2

      Готовность к укладке: для плитки и иных покрытий по готовности к пешеходным нагрузкам

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-k-36
    • Тип продукцииSubfloor Preparation
    • Группа продукцииSelf-Leveling Underlayment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Описание Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Наименование OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes