ARDEX X 65™ Lite is a versatile, high-performance lightweight mortar (30 lb. bag) delivering equal or better coverage than competitive 50 lb. bags. The easy-to-apply, creamy consistency is sag resistant and ideal for setting large format and heavy tile. ARDEX X 65 Lite can be used for setting porcelain, quarry, ceramic and most natural stone tiles.
Key Features
Standards
SystemOne™
Meets or exceeds ANSI 118.4
Meets or exceeds ANSI 118.11
Meets or exceeds ANSI 118.15
ISO Classification: C2 TE S1 P1
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |