Опубликуйте свои продукты
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 из 5 звезд4.6(24 отзывы)
    LYDOS HYBRID is the first electric storage water heater with Hybrid technology. Thanks to this Hybrid technology, it reaches the A energy class, granting 50% of energy saving versus a B class electric water heater with the innovative i-Memory function. Easy replacement of electric water heater, without any extra air pipes installation. There are two sizes available: - LYDOS HYBRID 80 EU (80lt capacity) - LYDOS HYBRID 100 EU (100lt capacity)
    Cпецификация
    • • First ever class A medium capacity electric water heater
      • Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      • No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLYDOS-HYBRID
    • Тип продукцииWater Heaters
    • Группа продукцииHeat Pump Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000393
    • Название ETIMHot water heat pump
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Описание Uniclass 2015Water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit