Опубликуйте свои продукты
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 WI-FI

    4.8 из 5 звезд4.8(9 отзывы)

    NUOS PLUS WIFI is a wall hung heat pump water heater with connectivity embedded. Thanks to the optimized thermodynamic circuit, this heat pumps has one of the best performance in the category and using sustainable refrigerant gas R290 with low GWP. It can be used also as a renewable energy storage, with easy connection to a photovoltaic system.

    There are three sizes available:

    • NUOS PLUS S2 WIFI 80 (80lt capacity)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 110 (110lt capacity)
    • NUOS PLUS S2 WIFI 150 (150lt capacity)
    Cпецификация
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heatì pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNUOS-PLUS-S2-WIFI
    • Тип продукцииWater Heaters
    • Группа продукцииHeat Pump Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000393
    • Название ETIMHot water heat pump
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Описание Uniclass 2015Water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit