Опубликуйте свои продукты
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI

    4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)

    NUOS PLUS WIFI is a floor standing heat pump water heater with connectivity embedded. Thanks to the optimized thermodynamic circuit, this heat pumps has one of the best performance in the category, assuring the best energy saving (COP > 3,6) and a never seen comfort (heating-up time of 4,3 hours). Can be used also as a renewable energy storage, with easy connection to photovoltaic, solar thermal and other energy sources.

    There are four sizes available:

    • NUOS PLUS WIFI 200 (200lt capacity)
    • NUOS PLUS WIFI 250 (250lt capacity)
    • NUOS PLUS WIFI 250 SYS (250lt capacity + 1 coil)
    • NUOS PLUS WIFI 250 TWIN SYS (250lt capacity + 2 coils)
    Cпецификация
    • • Wi-Fi integrated for remote control via smartphone
      • Aqua Ariston NET app: easy interaction, prompt performance feedback and energy awareness
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -7 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • One or two coils and sensor slots to integrate solar, boiler or biomass (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Domestic hot water recirculation (NUOS PLUS 250 SYS and TWIN SYS)
      • Integrated photovoltaic function
      • Possibility of external load activation
      • Optimised combined or heating only boiler operation
      • Product intended for indoor installation

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNUOS-PLUS-wifi
    • Тип продукцииWater Heaters
    • Группа продукцииHeat Pump Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000393
    • Название ETIMHot water heat pump
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Описание Uniclass 2015Water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit