Опубликуйте свои продукты
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS

    4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)

    NUOS SPLIT INVERTER WIFI FS is an heat pump water heater with an external and an internal unit. The internal unit is a tank for internal floor standing installation. The outdoor unit has been designed in such a way as to reduce noise to a minimum, it also has DC inverter technology that allows better modulation of the power delivered and therefore lower consumption. Thanks also to the Aqua Ariston NET app, through which it is possible to remotely control the product, program temperatures and times of use and monitor energy consumption, the energy class A + guarantees comfort and savings using a renewable energy source.

    There is one sizes available:

    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 270 FS (270lt capacity)
    Cпецификация
    • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -10 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the tank (not immersed in water)
      • Low noise emissions (outdoor unit)
      • Titanium enamelled steel boiler
      • Dual power steatite electrical heating elements
      • Active anode (protech) + magnesium anode
      • Display LCD touch
      • Function: i-Memory, Green, Boost, Fast, Comfort,
      • Programming, Voyage mode, Antilegionella,
      • Silence, HC-HP, Shower Ready
      • Photovoltaic function
      • Dedicated tank for indoor installation

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
    • Тип продукцииWater Heaters
    • Группа продукцииHeat Pump Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000393
    • Название ETIMHot water heat pump
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Описание Uniclass 2015Water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit