Опубликуйте свои продукты
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+

    4.7 из 5 звезд4.7(24 отзывы)

    NUOS EVO A+ WH is a wall hung Heat Pump Water Heater. This product is ideal for those installations with limited space. Compact and easy to install, it offers great performances and reliability. It also guarantees efficiency and energy savings thanks to the heat of the air, a natural and inexhaustible source of energy.

    There are three sizes available:

    • NUOS EVO 80 A+ WH (80lt capacity)
    • NUOS EVO 110 A+ WH (110lt capacity)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (150lt capacity)
    Cпецификация
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Low noise emissions (silent mode)
      • Titanium enamelled steel tank
      • Integrated electrical heating elements
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • Product intended for indoor installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNUOS-EVO-A-plus
    • Тип продукцииWater Heaters
    • Группа продукцииHeat Pump Water Heaters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Классификация IFCЭлектронагреватель
    • Код ETIMEC000393
    • Название ETIMHot water heat pump
    • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
    • Код ССКПУ ООН40101825
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Описание Uniclass 2015Water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 00
    • Наименование OmniClassHot Water Heaters
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution