Опубликуйте свои продукты
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)

NUOS SPLIT is an heat pump water heater with an external and an internal unit. This is a flexible and an efficient solution, as the space occupied by the internal unit is reduced and a super silent functioning is granted.

There are two sizes available:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80lt capacity)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110lt capacity)
Cпецификация
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNUOS-SPLIT
  • Тип продукцииWater Heaters
  • Группа продукцииHeat Pump Water Heater
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCЭлектронагреватель
  • Код ETIMEC000393
  • Название ETIMHot water heat pump
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters
  • Код CSI UniFormat IID2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution