Опубликуйте свои продукты
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
    Armitage Shanks

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance
    Cпецификация
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7935
    • Тип продукцииMARKWIK 21
    • Группа продукцииThermostatic mixing valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)151
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалЛатунь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic valves
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets