Опубликуйте свои продукты
BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel

    4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)

    For areas that need to withstand heavy loads: High load class up to F900; suitable for asphalt surfaces; channel with cast iron frame set in concrete in Z profile; gratings can be bolted up to 8 times per metre; fittings can be replaced at any time.

    Cпецификация
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаclassic_bgzs-nw400
    • Тип продукцииDrainage systems
    • Группа продукцииconcrete drainage systems
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)495
    • Ширина (мм)499
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)225
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка