Опубликуйте свои продукты
Commander Series™ Atmospheric Vent Models
Bradford White

Commander Series™ Atmospheric Vent Models

The Commander Series™ is a high efficiency, ultra low NOx, commercial gas water heaters featuring a unique down-fired pre-mix power burner that automatically regulates for optimum combustion and efficiency. Together with a two pass, multiple tube system, the Commander Series achieves excellent thermal efficiencies and meets the most stringent air quality standards for allowable NOx emmisions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0015
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки