Опубликуйте свои продукты
Atmospheric Vent Fan Assist Gas Water Heater
Bradford White

Atmospheric Vent Fan Assist Gas Water Heater

This water heater is atmospherically vented and utilizes a highly efficient blower to pull air through a tightly restricted baffle system. This provides a high rate of heat transfer to the water stored in the tank.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0033
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели