Опубликуйте свои продукты
Light Duty Commercial Direct Vent Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Commercial Direct Vent Gas Water Heater

Light Duty High Input Direct Vent models are the solution for air tight installations. Utilizing a closed combustion and co-axial concentric (pipe inside a pipe) direct venting system, they are perfect for installations that lack sufficient air for combustion.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0050
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки