Опубликуйте свои продукты
Light Duty Commercial Power Direct Vent Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Commercial Power Direct Vent Gas Water Heater

Light Duty Power Direct Vent models are the solution for installations that lack sufficient combustion air or where an outside wall for ventilation is not readily accessible. All models can vent vertically or horizontally and are also approved for direct-vent, closed combustion applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0051
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки