Опубликуйте свои продукты
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0056
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки