Опубликуйте свои продукты
EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon
Bradford White

EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

5.0 из 5 звезд5.0(9 отзывы)
The eF Series® utilizes exclusive designs and technologies for unsurpassed efficiency, installation flexibility and quiet operation. With thermal efficiencies as high as 99.1%, these units are the most efficient of their kind in the industry and now with several models qualifying for ENERGY STAR®.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-ef-series
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииTank Type Gas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Описание Uniclass 2015Water heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки