Опубликуйте свои продукты
Commercial Large Volume Stainless Steel Top Coat Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Stainless Steel Top Coat Storage Tanks

Available in capacities from 193 to 6,138 gallons. These stoage tanks have a sprayed-on rigid insulation top coat that is formulated to withstand extreme weather and a full range of conditions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-large-volume-top-coat-copy
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииStorage tanks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Название по ССКПУ ООНCommercial water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101826
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Описание Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 13
  • Наименование OmniClassHot Water Tank Heaters