Опубликуйте свои продукты
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models
Bradford White

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-URG2D
  • Тип продукцииResidential
  • Группа продукцииTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCБойлер
  • Код ETIMEC000392
  • Название ETIMInstantaneous water heater
  • Название по ССКПУ ООНDomestic water heaters
  • Код ССКПУ ООН40101825
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 34 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 00
  • Наименование OmniClassHot Water Heaters