Опубликуйте свои продукты
FleeceBACK PVC
Carlisle SynTec Inc.

FleeceBACK PVC

About FleeceBACK PVC & FleeceBACK KEE HPFleece-reinforced PVC membranes that offer superior durability and reflectivity. In addition to reinforced FleeceBACK PVC membranes, Carlisle also offers FleeceBACK PVC membranes featuring Dupont's® Elvaloy KEE (Ketone Ethylene Ester) copolymer, resulting in the most dependable PVC membrane in the industry. Both of these membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfleeceback-pvc
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииPVC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes