Опубликуйте свои продукты
Sure-Weld® TPO
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Weld® TPO

About Sure-Weld TPOCarlisle's Sure-Weld TPO reinforced membrane is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin sheet designed for new roof construction and re-roofing applications. Sure-Weld High Slope (HS) membrane is formulated for specific fire code approvals, and Sure-Weld EXTRA is 80 mils thick for the longest-term performance and weatherability.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsure-weld-tpo
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииTPO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка