Опубликуйте свои продукты
Sure-Seal EPDM
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Seal EPDM

Sure-Seal Cool Gray EPDMRoof membrane color plays a crucial role in a building’s energy performance. In cooling-dominant southern climates, black membranes can increase energy costs, while in heating-dominant northern climates, white membranes can do the same. Carlisle’s new Sure-Seal Cool Gray EPDM bridges this gap by offering a balanced solution for mixed climates. It combines the reflectivity of lighter membranes with the thermal benefits of darker ones, without sacrificing the trusted benefits of EPDM. About Sure-Seal EPDMIdeal for use in fully adhered and ballasted assemblies, Carlisle’s non-reinforced Sure-Seal EPDM membranes have a strong track record of performance and dependability. Sure-Seal EPDM features a full monolithic thickness of exceptional weathering material, comes in sheet sizes up to 50' wide by 200' long and complies with ASTM D4637 Type I.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsure-seal-epdm
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииEPDM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes