Опубликуйте свои продукты
FleeceBACK® TPO
Carlisle SynTec Inc.

FleeceBACK® TPO

About FleeceBACK TPOFleeceBACK TPO membranes offer superior durability and reflectivity. Carlisle's FleeceBACK TPO membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types. When combined with Carlisle's Flexible FAST™ Adhesive, FleeceBACK TPO membranes form one of the most dependable, highest-performing roofing options on the market today.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfleeceback-tpo
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииTPO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка