Опубликуйте свои продукты
Sure-Tough EPDM
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsure-tough-epdm
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииEPDM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка