Опубликуйте свои продукты
FleeceBACK RapidLock (RL™)
Carlisle SynTec Inc.

FleeceBACK RapidLock (RL™)

About FleeceBACK RapidLock (RL) SystemRevolutionary membrane attachment method that provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions along with 115-mil FleeceBACK RL EPDM, TPO, or PVC to achieve performance on par with traditional fully-adhered single-ply systems. No stirring of adhesives or waiting for flash-off required. This roofing system provides up to 80% labor savings compared to traditional bonding adhesive and up to 25% labor savings compared to a traditional FleeceBACK system. Don't Take Our Word For ItCarlisle’s FleeceBACK RapidLock (RL) Roofing System is a groundbreaking innovation that is ideal for new construction and re-roofing projects. But don’t take our word for it! See for yourself what people are saying about this revolutionary, adhesiveless system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfleeceback-rapidlock-rl
  • Тип продукцииRoofing-Products
  • Группа продукцииSpecialty
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка