Опубликуйте свои продукты
Sure-Flex KEE HP FleeceBACK
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Flex KEE HP FleeceBACK

About Sure-Flex KEE HP FleeceBACKThe ultimate in PVC roofing performance, Sure-Flex PVC KEE HP FleeceBACK membrane is composed of a unique combination of Elvaloy copolymer, fiberglass scrim and polyester fleece backing. This membrane is designed to enhance weatherability, flexibility and toughness. The fleece backing enhances puncture resistance and provides a separating layer for rough or asphalt substrates.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsure-flex-kee-hp-fleeceback
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииPVC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes