Опубликуйте свои продукты
Sure-Weld® SAT™TPO
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Weld® SAT™TPO

About Sure-Weld SAT TPOCarlisle's Sure-Weld SAT TPO is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin membrane, engineered to provide outstanding long-term performance in new roof and re-roofing applications. All Sure-Weld SAT TPO membranes utilize a factory-applied adhesive, eliminating the need to apply bonding adhesive in the field and making it the fastest and easiest to install membrane of it's kind.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsure-weld-sattpo
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииTPO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Описание Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка