Опубликуйте свои продукты
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados, Elevada resistencia mecánica y durabilidad, Disminuye e l consumo de agua, si es necesario se puede retirar fácilmente, Función básica. Elaborada en resina plástica de alta ingeniería, Ela borada en resina de alta ingeniería
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDucha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииSencillo o Individual
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка