Опубликуйте свои продукты
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW
DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Airtight attic ladder designed for easy access to storage spaces above the ceiling.

The lightweight aluminium folding ladder is easy to operate and features a safety mechanism designed to reduce the risk of finger pinching.

A handrail is provided on one side of the ladder as standard and can be added to the other side as an option.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

For indoor residential use with wood framing only.

Cпецификация
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаattic-ladder-airtight-cxtw
  • Тип продукцииAttic Ladder
  • Группа продукцииAirtight Type
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit