Опубликуйте свои продукты
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Cпецификация
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcanopy-large-suspended-rs-kh
    • Тип продукцииCanopies
    • Группа продукцииRS Visor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit