Опубликуйте свои продукты
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Clean Stocker (Stainless Steel, Touchless Type) – CKS-H

    Touchless stainless steel waste storage unit designed for hygienic and convenient operation.

    The doors can be opened simply by stepping on the pedal, without touching the handle.

    The upper and front doors open together and close automatically when the foot is removed from the pedal.

    Designed for quiet and durable operation with rotary dampers and PVC caps on the bottom of the pedals.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Cпецификация
    • ■CKS-1007H

      Capacity: 600 L

      Dimensions: W1000 × D750 × H1160 mm

      Weight: 49 kg

       

      ■CKS-1307H

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607H

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

       

      ■CKS-1907H

      Capacity: 1200 L

      Dimensions: W1950 × D750 × H1160 mm

      Weight: 83 kg

       

      Material: Stainless Steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwaste-storage-stainless-touchless-cks-h
    • Тип продукцииWaste Storage
    • Группа продукцииClean Stocker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Хранилище
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit