Опубликуйте свои продукты
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Aluminum extrusion canopy featuring a rear-drainage design for efficient rainwater management.

    The rear-sloping configuration directs rainwater toward the wall-side gutter for controlled drainage.

    A high-capacity gutter system and optional guttered end members help improve rainwater drainage performance.

    The sliding canopy panel system allows for efficient installation while maintaining a clean architectural appearance.

    Available with square or slim front-edge profiles and a range of optional configurations.

    Cпецификация
    • ■RS-KB2 / RS-KB2S

      Type: Rear-Drainage Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      RS-KB2: Square Front Edge

      RS-KB2S: Slim Front Edge

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Drainage: Wall-Side Gutter

      Roof Slope: 2.5°

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcanopy-rear-drainage-rs-kb2
    • Тип продукцииCanopies
    • Группа продукцииRS Visor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit