Опубликуйте свои продукты
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Reversible floor hatch with aluminium trim and a steel base plate, designed for concrete slabs.

    By reversing the cover and repositioning the handle, the hatch can be used with either resin tile or mortar finishes.

    Available in standard, lockable, and simple-lock versions.

    The anchor brackets can be installed at any position on the outer frame for flexible installation.

    Suitable for pedestrian use.

    Cпецификация
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfloor-hatch-reversible-4ha2
    • Тип продукцииFloor Hatch
    • Группа продукцииReversible Type
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit