Опубликуйте свои продукты
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Aluminum extrusion canopy designed to provide functional weather protection with a clean architectural appearance.

    The modular panel system allows flexible sizing to suit a wide range of building entrances, walkways, and exterior applications.

    Available with multiple front-edge profiles to accommodate different design and drainage requirements.

    Optional corner configurations, wood-grain soffit finishes, and integrated LED lighting provide additional design flexibility.

    Available in Silver, Stainless Color, and Black finishes.

    Cпецификация
    • ■RS-K

      Type: Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcanopy-aluminum-extrusion-rs-k
    • Тип продукцииCanopies
    • Группа продукцииRS Visor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit