Опубликуйте свои продукты
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and sharp architectural design.

    The bracket-mounted system allows for easy installation and is suitable for applications requiring a relatively small projection.

    A wide range of projection sizes from 200 to 600 mm provides flexibility for various building façades and entrance areas.

    The clean, minimal profile integrates naturally with a variety of architectural designs.

    Cпецификация
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcanopy-bracket-rs-ms
    • Тип продукцииCanopies
    • Группа продукцииRS Visor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit