Опубликуйте свои продукты
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
Canopy (Compact Type) – RS-M
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Canopy (Compact Type) – RS-M

    Compact aluminum extrusion canopy featuring a simple and minimal architectural design.

    Designed for applications requiring a small projection, the RS-M provides a clean solution for building façades and openings.

    The direct anchoring system allows for simple installation while maintaining a slim and unobtrusive appearance.

    Available in two projection sizes to suit different installation requirements.

    Cпецификация
    • ■RS-M

      Type: Compact Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-M10 / RS-M18

      Projection: 100 mm / 180 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Maximum Single Width: 3600 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcanopy-compact-rs-m
    • Тип продукцииCanopies
    • Группа продукцииRS Visor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit