Опубликуйте свои продукты
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS
DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Corrosion-resistant airtight ceiling hatch made entirely of stainless steel.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

Designed with excellent corrosion resistance for long-term durability.

For indoor ceiling use only.

Cпецификация
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • Тип продукцииCeiling Hatch
  • Группа продукцииCorrosion-Resistant Airtight Type
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit